Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8-1393163-3
Teilenummer
|
---|
8-1393163-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Kompatibel mit Serien | Kompatibel mit (Relais - Marke) | Verbindung (Elemente) | Montageart (Relais) | Anzahl der Stifte | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 38 | TE- Konnektivität MT-Serie | TE- Konnektivität | Klemmenform | DIN-Schiene | 11 | 75 | Ja | MT 78740 = 12 | MT78740 = ES 12 | Sockel. 11-polig |
Loading...
Produktart | Relaissockel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel, die Teilenummer ist 8-1393163-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8-1393163-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Kompatibel mit Serien
Kompatibel mit (Relais - Marke)
Verbindung (Elemente)
Montageart (Relais)
Anzahl der Stifte
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1415526-1 |
1860000-1 |
1860306-1 |
6-1415035-1 |
9-1393809-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Kompatibel mit Serien | Kompatibel mit (Relais - Marke) | Verbindung (Elemente) | Montageart (Relais) | Anzahl der Stifte | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Klemmenform | DIN-Schiene | 4 | - | Ja | PT78742 | PT78742 | DIN-Schienen-Innensechskantschraube. 4 Pole. logische Anordnung der Klemmen | |
24.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Klemme | DIN-Schiene | 4 | - | Ja | PT7874P | PT7874P | Premium- Sockel 4-polig mit Federklemme | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Klemmenform | DIN-Schiene | - | - | Ja | RT78725 | RT78725 | Jack Klemmenform. 5 mm feststecken. DIN-Schiene. herkömmliche Terminalanordnung | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Klemmenform | DIN-Schiene | - | - | Ja | RT78726 | RT78726 | Jack Klemmenform. 5 mm feststecken. DIN-Schiene. logische Terminalanordnung | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.5 | 19 | - | - | Druck | PCB | 16 | 32.5 | - | 1393809-91 | 9-1393809-1 | Kammrelais konstitutionell |