Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
333-34003
Teilenummer
|
---|
333-34003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | Ja | Dünnwandig | 333-34003 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +135 | -55 | 40 | 13 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 3:1 | +110 | TF34-40/13-PO-X-CL |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 333-34003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 333-34003.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Produktart
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
336-00489 |
339-00649 |
339-01279 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Produktart | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20244 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 2.40 | 1.20 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20483 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 4.80 | 2.40 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Orange | nein | Dünnwandig | bedruckbar | chemikalienbeständig | flammhemmend | 309-20953 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | - | - | 9.50 | 4.80 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | 336-00489 | PTFE | +260 | -70 | 4.80 | 2.80 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 2:1 | +330 | TFE 2-10-PTFE-CL (50) | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | 339-00649 | PTFE | - | - | 6.30 | 1.60 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | TFE4-1/4-PTFE-CL | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Transparent | nein | Dünnwandig | chemikalienbeständig | 339-01279 | PTFE | - | - | 12.70 | 3.60 | Wärmeschrumpf ohne klebbar | 4:1 | - | TFE4-1/2-PTFE-CL |