Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
530347 |
530378 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports (x) | Größe (Tiefe) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 RJ45-Ports | 8 | 97 | 530347 | 350.0 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 RJ45-Ports | 5 | 77 | 530378 | 280.0 |
Loading...
Schnittstellen (PC / Multimedia) | RJ45 | Jumbo-Rahmen | Ja | Anzahl der MAC-Adressen | 8192 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 25 | Größe (Breite)(mm) | 130 | Produktart | Netzwerk Switch |
Übertragungsrate(Gbit / s) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x)
Größe (Tiefe)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften