Hersteller-Teilenummer: 788-157
Marke: WAGO
Preis: 184.87 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Schaltstrom (maximal): 8 A
Kapazität (maximal): 2000 VA
Gewicht: 15 g
Kontaktschalter: 2 Umstellungen
Kontaktmaterial: AgNi + au
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
788-157
Teilenummer
|
---|
788-157 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Gewicht (g) | Kontaktschalter | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | 2000 | 15 | 2 Umstellungen | AgNi + au | 3 x 107 Bedienung | - | 24 | 788-157 |
Loading...
Abfallzeit(Frau) | 3 | Reaktionszeit(Frau) | 7 | Verbindung (Elemente) | Lötstifte |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja | IP-Schutzart | IP40 | Größe (Höhe)(mm) | 15.7 |
Größe (Breite)(mm) | 12.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 29 | Produktart | PCB-Relais |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist 788-157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-157.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V AC)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Gewicht(g)
Kontaktschalter
Kontaktmaterial
Haltbarkeit
Nennspannung der Spule(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
788-174 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Gewicht (g) | Kontaktschalter | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | 4000 | 12.9 | 1 Umschaltung | AgNi | 10 x 106 Schaltzyklen | 115 | - | 788-174 |