Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -20 - +80 | Steuerspannung | 0 - 10 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 10 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -20 |
Betriebsspannung(V DC) | 8 - 32 | Größe (Höhe)(mm) | 23 | Größe (Breite)(mm) | 45.7 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 58.4 | Produktart | SSR | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 180 | Ausführung (verschied.) | Proportional |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften