Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASO242
Teilenummer
|
---|
ASO242 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | Ja | 100 | 120 | AS0242 | ASO242 | Nullspannungsschaltermodell |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -30 - +80 | Steuerspannung | 4 - 10 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 10 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
Größe (Höhe)(mm) | 5.1 | Größe (Breite)(mm) | 12.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 24.1 |
Produktart | SSR | Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last(A)
Aktuelle Last (maximal)(A)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Stoßstrom(A)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften