Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CKM0620 |
CKM0630 |
CKRA2420 |
CKRD2420 |
CKRD2430 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 20 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0620 | CKM0620 | - | |
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 30 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0630 | CKM0630 | - | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 - 280 V AC | 90 | 280 | - | - | 20 | 1200 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRA2420 | CKRA2420 | Schaltet auf Spannung Null. | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 20 | 625 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2420 | CKRD2420 | Schaltet auf Spannung Null. | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 30 | 600 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2430 | CKRD2430 | Schaltet auf Spannung Null. |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 99 | Größe (Breite)(mm) | 22.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 81.9 |
Produktart | SSR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V AC)
Steuerspannung (maximal)(V AC)
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften