Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKRA2420
Teilenummer
|
---|
CKRA2420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 - 280 V AC | 90 | 280 | - | - | 20 | 1200 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRA2420 | CKRA2420 | Schaltet auf Spannung Null. |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 99 | Größe (Breite)(mm) | 22.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 81.9 |
Produktart | SSR |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene, Halbleiterschütz, die Teilenummer ist CKRA2420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKRA2420.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V AC)
Steuerspannung (maximal)(V AC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKM0620 |
CKM0630 |
CKRD2420 |
CKRD2430 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 20 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0620 | CKM0620 | - | |
201.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 30 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0630 | CKM0630 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 20 | 625 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2420 | CKRD2420 | Schaltet auf Spannung Null. | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 30 | 600 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2430 | CKRD2430 | Schaltet auf Spannung Null. |