Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKM0630
Teilenummer
|
---|
CKM0630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 30 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0630 | CKM0630 | - |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 99 | Größe (Breite)(mm) | 22.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 81.9 |
Produktart | SSR |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene, Halbleiterschütz, die Teilenummer ist CKM0630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKM0630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung (min.)(V AC)
Steuerspannung (maximal)(V AC)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Ausführung (verschied.)
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKM0620 |
CKRA2420 |
CKRD2420 |
CKRD2430 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Verfügbar | 96 Arbeitstage | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 20 | 250 | - | - | - | 60 | 0 | CKM0620 | CKM0620 | - | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 - 280 V AC | 90 | 280 | - | - | 20 | 1200 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRA2420 | CKRA2420 | Schaltet auf Spannung Null. | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 20 | 625 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2420 | CKRD2420 | Schaltet auf Spannung Null. | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.5 - 32 V DC | - | - | 4.5 | 32 | 30 | 600 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | CKRD2430 | CKRD2430 | Schaltet auf Spannung Null. |