Teilenummer
|
---|
H12WD4850 |
H12WD4890 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 50 | 1145 | 625 | H12WD4850 | H12WD4850 | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 90 | 1750 | - | - | H12WD4890 |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Steuerspannung | 4 - 32 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 32 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
Größe (Höhe)(mm) | 23 | Größe (Breite)(mm) | 45.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 58.4 |
Produktart | SSR | RoHS-konform | Ja | Schaltart (Relais) | Nullstelle |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 660 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 48 | Ausführung (verschied.) | Schaltet auf Spannung Null. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last(A)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Stoßstrom(A)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften