Teilenummer
|
---|
CX240D5R |
CX380D5 |
CXE240D5 |
D2W202F |
MP240D3 |
MP240D4 |
MPDCD3 |
MPDCD3-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Kontaktschalter | Steuerspannung | Steuerspannung (V DC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 3 - 15 V DC | - | 3 | 15 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | - | 250 | - | Zufälliges Einschalten | 280 | - | 24 | - | - | CX240D5R | CX240D5R | Sofort einschalten | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 4 - 15 V DC | 4 - 15 | 4 | 15 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | Ja | 250 | - | Nullstelle | 530 | 48 - 530 | 48 | - | - | CX380D5 | CX380D5 | Spannung | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 15 - 32 V DC | - | 15 | 32 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | - | 270 | - | Nullstelle | 280 | - | 12 | - | - | CXE240D5 | CXE240D5 | Schaltet auf Spannung Null. | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | 2 | 2 | -30 | 11.9 | 29.9 | 43.2 | Ja | 60 | 28 | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | D2W202F | D2W202F | Schaltet auf Spannung Null. | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | - | 3 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | - | 5 | - | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | MP240D3 | MP240D3 | Schaltet auf Spannung Null. | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | -40 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | 4 | 4 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | Ja | 5 | - | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | MP240D4 | MP240D4 | Schaltet auf Spannung Null. | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 1 Hersteller | 1 Näher | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | - | 3 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | Ja | - | - | - | - | - | - | 60 | 3 | MPDCD3 | MPDCD3 | - | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 1 Unterbrecher | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | - | 3 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | Ja | - | - | - | - | - | - | 60 | 3 | MPDCD3-B | MPDCD3-B | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Produktart | SSR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Kontaktschalter
Steuerspannung
Steuerspannung(V DC)
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last(A)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Stoßstrom(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften