Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX240D5R
Teilenummer
|
---|
CX240D5R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Kontaktschalter | Steuerspannung | Steuerspannung (V DC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 3 - 15 V DC | - | 3 | 15 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | - | 250 | - | Zufälliges Einschalten | 280 | - | 24 | - | - | CX240D5R | CX240D5R | Sofort einschalten |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Produktart | SSR |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiter, SIP PCB Lastrelais, die Teilenummer ist CX240D5R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX240D5R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Steuerspannung(V DC)
Aktuelle Last(A)
RoHS-konform
Stoßstrom(A)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Umgebungstemperatur(°C)
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CX380D5 |
CXE240D5 |
D2W202F |
MP240D3 |
MP240D4 |
MPDCD3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (°C) | Kontaktschalter | Steuerspannung | Steuerspannung (V DC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 4 - 15 V DC | 4 - 15 | 4 | 15 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | Ja | 250 | - | Nullstelle | 530 | 48 - 530 | 48 | - | - | CX380D5 | CX380D5 | Spannung | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 15 - 32 V DC | - | 15 | 32 | - | 5 | -30 | 7.6 | 25.4 | 43.1 | - | 270 | - | Nullstelle | 280 | - | 12 | - | - | CXE240D5 | CXE240D5 | Schaltet auf Spannung Null. | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | 2 | 2 | -30 | 11.9 | 29.9 | 43.2 | Ja | 60 | 28 | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | D2W202F | D2W202F | Schaltet auf Spannung Null. | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | - | 3 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | - | 5 | - | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | MP240D3 | MP240D3 | Schaltet auf Spannung Null. | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | - | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | 4 | 4 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | Ja | 5 | - | Nullstelle | 280 | - | 24 | - | - | MP240D4 | MP240D4 | Schaltet auf Spannung Null. | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 1 Hersteller | 1 Näher | 3 - 32 V DC | - | 3 | 32 | - | 3 | -40 | 10.2 | 25.4 | 43.1 | Ja | - | - | - | - | - | - | 60 | 3 | MPDCD3 | MPDCD3 | - |