Teilenummer
|
---|
D2410 |
D2425-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Last (maximal) (A) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 250 | Nullstelle | D2410 | Schaltet auf Spannung Null. | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 625 | Zufälliges Einschalten | D2425-10 | Schnellstart |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Steuerspannung | 3 - 32 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 32 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
Größe (Höhe)(mm) | 23 | Größe (Breite)(mm) | 45.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 58.4 |
Produktart | SSR | RoHS-konform | Ja | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Last (maximal)(A)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften