Teilenummer
|
---|
DRA1-CXE240D5 |
DRA1-MCX240D5 |
DRA1-MCXE380D5 |
DRA1-MPDCD3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Steuerspannung | Steuerspannung | Steuerspannung (V DC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Temperatur (°C) | Größe (Tiefe) (mm) | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | 15 - 32 V DC | - | 15 - 32 | 15 | 32 | 0.06 - 5 | 5 | -30 | 60.97 | - | (50/60 Hz) 239/250 | Nullstelle | 280 | 12 - 280 | 12 | - | - | - | DRA1-CXE240D5 | DRA1-CXE240D5 | Nullspannungsschaltermodell | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 3 - 15 V DC | - | 3 - 15 | 3 | 15 | 0.06 - 5 | 5 | -40 | 62.2 | 86 | (50/60 Hz) 239/250 | Nullstelle | 280 | 12 - 280 | 12 | - | - | - | DRA1-MCX240D5 | DRA1-MCX240D5 | Nullspannungsschaltermodell | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | - | 15 - 32 V DC | - | - | 15 | 32 | - | 5 | -40 | 62.2 | 125 | - | Nullstelle | 530 | - | 48 | - | - | - | - | DRA1-MCXE380D5 | - | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 3 - 32 V DC | 3 – 32 V/DC | - | 3 | 32 | 0.02 - 3 | 3 | -40 | 62.22 | 191 | 5 | - | - | - | - | 60 | 3 - 60 | 3 | DRA1-MPDCD3 | DRA1-MPDCD3 | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Größe (Höhe)(mm) | 89.6 | Größe (Breite)(mm) | 10.03 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SSR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Steuerspannung
Steuerspannung
Steuerspannung(V DC)
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last(A)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Temperatur(°C)
Größe (Tiefe)(mm)
Stoßstrom (maximal)(A)
Stoßstrom(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften