Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DMO063
Teilenummer
|
---|
DMO063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Steuerspannung | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Gehäusemodell (Halbleiter) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -30 - +80 | 3 - 10 V DC | - | 3 | 10 | - | 3 | - | -30 | 5.1 | 12.7 | 24.1 | Ja | 100 | - | - | - | - | - | 60 | 0 | DMO063 | DMO063 | - |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Produktart | SSR |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterrelais, die Teilenummer ist DMO063.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DMO063.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung
Aktuelle Last(A)
Gehäusemodell (Halbleiter)
Stoßstrom(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur(°C)
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CTRD6025 |
MCX480D5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (°C) | Steuerspannung | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (A) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Gehäusemodell (Halbleiter) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Stoßstrom (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -20 - +80 | 4 - 32 V DC | 4 – 32 V/DC | 4 | 32 | 3 X 25 | 25 | - | -20 | 123.4 | 91.2 | 90 | Ja | 28 | (50/60 Hz. 1 Zyklus) 275/300 | Nullstelle | 600 | 48 - 600 | 48 | - | - | CTRD6025 | CTRD6025 | Nullspannungsschaltermodell | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 15 V DC | - | 4 | 15 | - | 5 | SIP 4 | -40 | 25.4 | 10.2 | 43.1 | - | 130 | - | Nullstelle | 660 | - | 48 | - | - | - | MCX480D5 | - |