Elektronisches SIL-Lastrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFE380D25

Teilenummer
PFE380D25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -30 - +80 Steuerspannung 15 - 32 V DC Steuerspannung(V DC) 15 - 32
Steuerspannung (min.)(V DC) 15 Steuerspannung (maximal)(V DC) 32 Aktuelle Last(A)
Max 25 AMax 10
Aktuelle Last (maximal)(A) 25 Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Größe (Höhe)(mm) 34.3 Größe (Breite)(mm) 22.8 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 43.1
Produktart SSR RoHS-konform Ja Stoßstrom (maximal)(A) 30
Stoßstrom(A) 250 Schaltart (Relais) Nullstelle Schaltspannung (maximal)(V AC) 530
Schaltspannung(V AC) 48 - 530 Schaltspannung (min.)(V AC) 48 Ausführung PFE380D25
Modell (Herstellermodell) PFE380D25 Ausführung (verschied.) Schaltet auf Spannung Null.

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronisches SIL-Lastrelais, die Teilenummer ist PFE380D25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFE380D25.

Technischer Support