Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HD48125
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Steuerspannung | 4 - 32 V DC | Steuerspannung(V DC) | 3 - 32 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (min.)(V DC) | 4 | Steuerspannung (maximal)(V DC) | 32 | Aktuelle Last(A) | 125 |
Aktuelle Last (maximal)(A) | 125 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 |
Größe (Höhe)(mm) | 23 | Größe (Breite)(mm) | 45.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 58.4 |
Produktart | SSR | RoHS-konform | Ja | Stoßstrom(A) | 1750 |
Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 530 | Schaltspannung(V AC) | 48 - 530 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 48 | Ausführung | HD48125 | Modell (Herstellermodell) | HD48125 |
Ausführung (verschied.) | Nullspannungsschaltermodell |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronisches Lastrelais, die Teilenummer ist HD48125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD48125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften