Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDV2415R |
SPFE240D25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 - 10 V DC | 3.5 | 10 | 1.5 | 4.8 | 6.7 | 21.6 | 625 | Zufälliges Einschalten | SDV2415R | SDV2415R | Sofort einschalten | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 - 32 V DC | 15 | 32 | 25 | 22.9 | 34.3 | 43.1 | - | Nullstelle | SPFE240D25 | SPFE240D25 | Schaltet auf Spannung Null. |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -30 - +80 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SSR | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften