Hutschienenmontage, elektronisches Leistungsrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DRA-CN240A05

Teilenummer
DRA-CN240A05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -20 - +60 Steuerspannung 3 - 12 V DC Steuerspannung 3 – 12 V/DC
Steuerspannung (min.)(V DC) 3 Steuerspannung (maximal)(V DC) 12 Aktuelle Last(A) 2
Aktuelle Last (maximal)(A) 2 Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -20
Größe (Höhe)(mm) 92.6 Größe (Breite)(mm) 6.1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80
Produktart SSR RoHS-konform Ja Stoßstrom(A) 120
Schaltart (Relais) Nullstelle Schaltspannung (maximal)(V AC) 280 Schaltspannung(V AC) 24 - 280
Schaltspannung (min.)(V AC) 24 Ausführung DRA-CN240A05 Modell (Herstellermodell) DRA-CN240A05
Ausführung (verschied.) (Wechselspannungsumschaltung) Nullspannungsschaltmodell

Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienenmontage, elektronisches Leistungsrelais, die Teilenummer ist DRA-CN240A05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRA-CN240A05.

Technischer Support