Teilenummer
|
---|
A53TP25D |
ED06D5 |
ED06E5 |
ED24D5 |
ED24D5R |
EL240A5-12 |
EL240A10-05 |
EZ240D5 |
H16WD6090G |
LVD75D100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Steuerspannung | Steuerspannung (min.) (V AC) | Steuerspannung (maximal) (V AC) | Steuerspannung (min.) (V DC) | Steuerspannung (maximal) (V DC) | Aktuelle Last (maximal) (A) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Stoßstrom (maximal) (A) | Schaltart (Relais) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (min.) (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +80 | 90 - 280 V AC | 90 | 280 | - | - | 25 | -40 | 48 - 530 | 30 | 75 | 103.8 | - | 750 | Nullstelle | 530 | 48 | - | - | A53TP25D | |
14.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 5 - 15 V DC | - | - | 5 | 15 | 5 | -30 | - | 38.4 | 12.7 | 29 | Ja | 60 | Nullstelle | - | - | 48 | 1 | ED06D5 | ||
14.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 18 - 36 V DC | - | - | 18 | 36 | 5 | -30 | - | 38.4 | 12.7 | 29 | Ja | 60 | Nullstelle | - | - | 48 | 1 | ED06E5 | ||
13.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 3 - 15 V DC | - | - | 3 | 15 | 5 | -30 | - | 38.4 | 12.7 | 29 | Ja | 145 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | ED24D5 | ||
13.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 3 - 15 V DC | - | - | 3 | 15 | 5 | -30 | - | 38.4 | 12.7 | 29 | Ja | 145 | Zufälliges Einschalten | 280 | 24 | - | - | ED24D5R | ||
20.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 10 - 14 V DC | - | - | 10 | 14 | 5 | -30 | - | 26 | 21 | 36 | Ja | 100 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | EL240A5-12 | ||
21.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 4 - 8 V DC | - | - | 4 | 8 | 10 | -30 | - | 26 | 21 | 36 | Ja | 240 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | EL240A10-05 | ||
15.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 3 - 15 V DC | - | - | 3 | 15 | 5 | -40 | - | 26.6 | 38 | 66.5 | Ja | 1200 | Nullstelle | 280 | 24 | - | - | EZ240D5 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 - 32 V DC | - | - | 4 | 32 | 90 | -40 | - | 23 | 45.7 | 58.4 | Ja | 625 | Nullstelle | 660 | 48 | - | - | H16WD6090G | |
245.95 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | - | 23 - 24 V DC | - | - | 23 | 24 | 100 | -30 | - | 22.9 | 45.7 | 58.4 | Ja | 60 | - | - | - | 75 | 3 | LVD75D100 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Produktart | SSR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Steuerspannung
Steuerspannung (min.)(V AC)
Steuerspannung (maximal)(V AC)
Steuerspannung (min.)(V DC)
Steuerspannung (maximal)(V DC)
Aktuelle Last (maximal)(A)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Stoßstrom (maximal)(A)
Schaltart (Relais)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (min.)(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften