Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX240D5
Umgebungstemperatur(°C) | -30 - +80 | Steuerspannung | 3 - 15 V DC | Steuerspannung (min.)(V DC) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V DC) | 15 | Aktuelle Last (maximal)(A) | 5 | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -30 | Größe (Höhe)(mm) | 7.6 | Größe (Breite)(mm) | 25.4 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 43.1 | Produktart | SSR | Stoßstrom (maximal)(A) | 250 |
Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 12 |
Ausführung | CX240D5 | Modell (Herstellermodell) | CX240D5 | Ausführung (verschied.) | Schaltet auf Spannung Null. |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiter, elektronisches Lastrelais, die Teilenummer ist CX240D5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX240D5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften