Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8PQ94000BA10
Produktgröße (Ø)(mm) | 6 | Produktart | Torx Bit | RoHS-konform | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Typ (Herstellertyp) | 8PQ 9400-0 BA10 | Gewicht(g) | 99 |
Sie befinden sich auf der Seite für Torx bit, die Teilenummer ist 8PQ94000BA10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8PQ94000BA10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften