Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10063944
Teilenummer
|
---|
10063944 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | Innengewinde | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gewindelänge (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing | M25 | Ja | M20 | - | 10063944 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 7 | - | MRM 25/20 | Reduzierstück |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Kabelverschraubungsreduzierer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubungsreduzierer, die Teilenummer ist 10063944.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10063944.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Schutzart
Werkstoff (Details)
Größe
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Farbe
Außengewinde
Industrieprodukte
Innengewinde
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Gewindelänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10063586 |
10063587 |
10063588 |
10063946 |
10063947 |
10063948 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | Innengewinde | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gewindelänge (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M20 | - | 10063586 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/20 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M25 | - | 10063587 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/25 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M32 | - | 10063588 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/32 | - | ||
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M32 | Ja | M25 | - | 10063946 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 32/25 | Reduzierstück | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M40 | Ja | M25 | - | 10063947 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/25 | Reduzierstück | |
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M40 | Ja | M32 | - | 10063948 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/32 | Reduzierstück |