Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10065019
Teilenummer
|
---|
10065019 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindegröße | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 9 | Messing | M25 | Ja | IP69K | 10065019 | - | Messing | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKV 25 EMV-Z | - |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Kabelverschraubung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, die Teilenummer ist 10065019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10065019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Werkstoff (Details)
Größe
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Klemme ⌀(mm)
Farbe
Außengewinde
Industrieprodukte
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10060760 |
10060761 |
10060802 |
10065020 |
10065022 |
10065023 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindegröße | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9 | lichtgrau | M25 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10060760 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 7035 | ESKVS M25 RAL 7035 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 13 | lichtgrau | M32 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10060761 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 7035 | ESKVS M32 RAL 7035 | - | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | Schwarz | M20 | - | IP69K; IP68 bis 0,6 bar | 10060802 | Polyamid (RAL 9005) | Polyamid | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60802 | ESVG 20 | - | ||
420.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 13 | Messing | M32 | Ja | IP69K | 10065020 | - | Messing | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKV 32 EMV-Z | - | |
545.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 21 | Messing | M50 | Ja | IP69K | 10065022 | - | Messing | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKV 50 EMV-Z | - | |
759.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 34 | Messing | M63 | Ja | IP69K | 10065023 | - | Messing | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKV 63 EMV-Z | - |