Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10061278
Teilenummer
|
---|
10061278 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindegröße | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | Schwarz | M20 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10061278 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 24 | -20 - +100 | 13 | 10 | - | ESKVS M20 RAL 9005 | ESKVS M20 RAL 9005 | - |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Kabelverschraubung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, die Teilenummer ist 10061278.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10061278.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Industrieprodukte
Größe
Gewindegröße
Ausführung (verschied.)
Klemme ⌀(mm)
Farbe
Außengewinde
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Temperaturbereich(°C)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10060760 |
10060761 |
10060802 |
10061279 |
10061283 |
10065000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindegröße | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9 | lichtgrau | M25 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10060760 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 7035 | ESKVS M25 RAL 7035 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 13 | lichtgrau | M32 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10060761 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 7035 | ESKVS M32 RAL 7035 | - | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | Schwarz | M20 | - | IP69K; IP68 bis 0,6 bar | 10060802 | Polyamid (RAL 9005) | Polyamid | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60802 | ESVG 20 | - | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9 | Schwarz | M25 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10061279 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 9005 | ESKVS M25 RAL 9005 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 13 | Schwarz | M32 | - | IP68 (bis zu 5 bar) | 10061283 | Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDM | Polyamid | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 9005 | ESKVS M32 RAL 9005 | - | ||
119.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3 | Messing | M12 | Ja | IP69K | 10065000 | - | Messing | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKV 12 | - |