Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1389160
Teilenummer
|
---|
1389160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Komponentenmerkmale | Maße | Maximaler Strom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (maximal) (K) | Wärmeleistung (maximal) (W) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | - | 15.4 | 3.6 | 40 | 40 | 67 | - | 51.4 | TEC 1-127060 |
Loading...
Produktart | Thermoelektrischer Kühler (Standard) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Thermoelektrischer Kühler (Standard) , die Teilenummer ist 1389160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1389160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Komponentenmerkmale
Maße
Nennspannung(V)
Temperatur (maximal)(K)
Maximaler Strom(A)
Nennspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperatur (maximal)(°C)
Wärmeleistung (maximal)(W)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1389163 |
1389165 |
1389166 |
1389167 |
1389170 |
1569028 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Komponentenmerkmale | Maße | Maximaler Strom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (maximal) (K) | Wärmeleistung (maximal) (W) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 2.5 | - | 15.4 | 4 | 30 | 30 | 67 | - | 21.4 | TES 1-12 7025 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | - | - | 3.9 | - | 15.4 | 3.2 | 30 | 30 | 67 | - | 33.4 | TES 1-12 7040 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 | - | 15.4 | 3.9 | 40 | 40 | 67 | - | 33.4 | TEC 1-12 7040 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8.5 | - | 15.4 | 3.3 | 40 | 40 | 67 | - | 72 | TEC 1-12 7080 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | 14.5 | 2.8 | 44 | 40 | 68 | - | 106 | HP -127120 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 2.1 | - | 15.4 | 3.6 | 25 | 25 | 67 | - | 18.1 | TES 1-127021 |