Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Q22F5AGXXSG24AE
Teilenummer
|
---|
Q22F5AGXXSG24AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Lebensdauer (h) | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Temperatur (°C) | Einbautiefe (mm) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Form (Modell) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | grün | Grün | Kabel am offenen Ende | 9.0 | 10 | 25 | 2.5 | Stellantrieb: IP67 / Anschluss: IP00 | - | 100000 | 980 | Aluminium/ PVC | eloxiert | 26.4 | 85 | 21.6 | -40 | 22 | - | 21.6 - 26.4 V | 40 | 24|24 | - | 22.5 | 25 | 30 | 22 | Ebenfalls | Q22 F5 AGXXSG 24AE |
Loading...
Produktart | LED- Kontrollleuchte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für APEM LED- Kontrollleuchte, die Teilenummer ist Q22F5AGXXSG24AE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Q22F5AGXXSG24AE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
LED-Warnleuchten
Montageart (LEDs)
Betriebsspannung(V DC)
Gehäusefarbe
Farbe
Verbindung (Elemente)
Spannung U (F)(V)
Dicke der Frontplatte(mm)
Kopfdurchmesser(mm)
Kopfhöhe(mm)
IP-Schutzart
Lebensdauer(h)
Lichtintensität I (V)(mcd)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Betriebsspannung(V)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V)
Temperatur(°C)
Einbautiefe(mm)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsstrom(mA)
Betriebsspannung(V AC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Ausstrahlungswinkel(°)
Recess Durchmesser(mm)
Form (Modell)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
Q14F1CXXR220E |
Q14F1CXXW12E |
Q14F1CXXW220E |
Q22F5ARXXSR24AE |
Q22F5AYXXSY220E |
Q22P1BXXG220E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Lebensdauer (h) | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Temperatur (°C) | Einbautiefe (mm) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Form (Modell) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 12E | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW220E | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | rot | Rot | Kabel am offenen Ende | 5.7 | 10 | 25 | 2.5 | Stellantrieb: IP67 / Anschluss: IP00 | - | 100000 | 800 | Aluminium/ PVC | eloxiert | 26.4 | 85 | 21.6 | -40 | 22 | - | 21.6 - 26.4 V | 40 | 24|24 | - | 22.5 | 25 | 30 | 22 | Ebenfalls | Q22 F5 ARXXSR 24AE | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | gelb | Gelb | Kabel am offenen Ende | 6.0 | 10 | 25 | 2.5 | Stellantrieb: IP67 / Anschluss: IP00 | - | 100000 | 1250 | Aluminium/ PVC | eloxiert | 253 | 85 | 207 | -40 | 22 | - | 207 - 253 V | 3 | 230 | - | 22.5 | 25 | 30 | 22 | Ebenfalls | Q22 F5 AYXXSY220E | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 P1 BXXG220E |