Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Q16F1BXXY24E
Teilenummer
|
---|
Q16F1BXXY24E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Lebensdauer (h) | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Temperatur (°C) | Einbautiefe (mm) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Form (Modell) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY 24E |
Loading...
Produktart | LED- Kontrollleuchte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für APEM LED- Kontrollleuchte, die Teilenummer ist Q16F1BXXY24E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Q16F1BXXY24E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannung U (F)(V)
Dicke der Frontplatte(mm)
Kopfdurchmesser(mm)
Kopfhöhe(mm)
Lebensdauer(h)
Lichtintensität I (V)(mcd)
Maximale Betriebsspannung(V)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V)
Temperatur(°C)
Einbautiefe(mm)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V AC)
Ausstrahlungswinkel(°)
Form (Modell)
Gehäusefarbe
Farbe
Verbindung (Elemente)
IP-Schutzart
LED-Warnleuchten
Werkstoff
Materialeigenschaften
Montageart (LEDs)
Betriebsstrom(mA)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
Q14F1CXXR220E |
Q14F1CXXW12E |
Q14F1CXXW220E |
Q16F1CXXB12E |
Q16F1CXXG24E |
Q16F1CXXR220E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Lebensdauer (h) | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Temperatur (°C) | Einbautiefe (mm) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Form (Modell) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 12E | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Blau | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXB 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXG 24E | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXR220E |