Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PBFS19001BK2
Teilenummer
|
---|
PBFS19001BK2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Materialstärke (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Untereinheiten (TE) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.27 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Schwarz | Stahlplatte | - | 44 | 2 | 483 | Montageplatte | 1 | PBFS19001BK2 | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, die Teilenummer ist PBFS19001BK2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBFS19001BK2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialstärke(mm)
Ausführung (verschied.)
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Untereinheiten (TE)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1554FPL |
1554HPL |
1554JPL |
PBFS19003BK2 |
PBFS19005BK2 |
PBFS19007BK2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Werkstoff | Materialstärke (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Untereinheiten (TE) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 79 | 109 | Montageplatte | - | 1554FPL | - | |
9.51 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 107 | 168 | Montageplatte | - | 1554HPL | - | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 76 | 147 | Montageplatte | - | 1554JPL | - | |
22.87 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Schwarz | Stahlplatte | - | 89 | 2 | 483 | Montageplatte | 2 | PBFS19003BK2 | - | |
28.61 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Schwarz | Stahlplatte | - | 133 | 2 | 483 | Montageplatte | 3 | PBFS19005BK2 | - | |
32.09 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Schwarz | Stahlplatte | - | 178 | 2 | 483 | Montageplatte | 4 | PBFS19007BK2 | - |