Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RB-WR1
Teilenummer
|
---|
RB-WR1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Materialstärke (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Untereinheiten (TE) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.13 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Schwarz | Stahl | - | 48 | 492 | 152 | Wandmontage | - | RB-WR1 | 1 Einheit |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, die Teilenummer ist RB-WR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB-WR1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialstärke(mm)
Untereinheiten (TE)
Farbe
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1554CPL |
1554EPL |
1554FPL |
1554HPL |
1554JPL |
RB-WR2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Werkstoff | Materialstärke (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Untereinheiten (TE) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 53 | 112 | Montageplatte | - | 1554CPL | - | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 79 | 79 | Montageplatte | - | 1554EPL | - | |
8.08 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 79 | 109 | Montageplatte | - | 1554FPL | - | |
9.51 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 107 | 168 | Montageplatte | - | 1554HPL | - | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Ecru | Stahlplatte | - | 1 | 76 | 147 | Montageplatte | - | 1554JPL | - | |
69.08 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Schwarz | Stahl | - | 92 | 492 | 152 | Wandmontage | - | RB-WR2 | 2 Einheiten |