Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
787-885 |
787-886 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Eingänge | Eingänge (A) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Nominale Art der Eingangsspannung | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Ausgangsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0,5 - 10 mm² (WAGO-Serie 831) | - | 2 x 20 | 24 | 30 | 787-885 | - | 18 | - | 24 V/DC | 1 | 40 | 24 | 24 | 24 | 163 | 181 | - | EPSITRON® 787-885 | 800 | |
431.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 2 | - | 36 - 54 | 54 | 787-886 | +60 | 36 | -10 | 2 x 48 V/DC | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 181 | - | 163 | 787-886 | 860 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Maximaler Ausgangsstrom(A) | 40 | Größe (Breite)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Schienenmontierte Redundanzfähigkeit (DIN) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Eingänge
Eingänge(A)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Nominale Art der Eingangsspannung
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Ausgangsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften