Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111-01665
Teilenummer
|
---|
111-01665 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Maße | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Minimaler Dicke | Temperatur (°C) | Betriebstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01665 | PA66MP | Polypropylen | 35 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP30R-PPMP-BU | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 111-01665.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111-01665.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelbinder
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Maße
Halogen frei
Maximale Dicke
Maximale Temperatur(°C)
Minimaler Dicke
Temperatur(°C)
Betriebstemperaturbereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung (verschied.)
Farbe
Absicherung
Getriebe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Produktart
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111-00294 |
111-00295 |
111-00299 |
111-01666 |
111-01667 |
111-01668 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Maße | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Minimaler Dicke | Temperatur (°C) | Betriebstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | UV-beständig | - | - | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00294 | - | rostfreier Stahl (V4A) | 50 | - | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT8HFC-SS316/SP-BK | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | 7.90 | 362 | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00295 | - | Rostfreier Stahl | 102 | - | +538 | 1020 | - | -80 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT14HFC-SS 316/SP-BK (50) | - | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | UV-beständig | - | - | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00299 | - | rostfreier Stahl (V4A) | 102 | - | 538 | 1620 | - | -80 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT14XHFC-SS316/SP-BK | - | ||
32.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01666 | PA66MP | Polypropylen | 50 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP50R-PPMP-BU (100) | - | |
84.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01667 | PA66MP | Polypropylen | 110 | - | 115 | 150 | - | -40 | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP50 L-PPMP-BU (100) | - | |
114.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01668 | PA66MP | Polypropylen | 100 | - | 115 | 380 | - | -40 | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP120R-PPMP-BU (100) | - |