Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111-01266
Teilenummer
|
---|
111-01266 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Maße | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Minimaler Dicke | Temperatur (°C) | Betriebstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 4.80 | 301 | Schwarz | - | - | Innen- | - | 111-01266 | - | Polyamid | 80 | - | +105 | 250 | - | -40 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | GL300-PA11W-BK (100) | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 111-01266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111-01266.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelbinder
Maße
Absicherung
Halogen frei
Werkstoff (Details)
Maximale Dicke
Minimaler Dicke
Betriebstemperaturbereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Farbe
Getriebe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Haltekraft(N)
Temperatur(°C)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111-00294 |
111-00295 |
111-00299 |
111-01386 |
111-01664 |
111-01665 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Maße | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Minimaler Dicke | Temperatur (°C) | Betriebstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | UV-beständig | - | - | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00294 | - | rostfreier Stahl (V4A) | 50 | - | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT8HFC-SS316/SP-BK | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | 7.90 | 362 | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00295 | - | Rostfreier Stahl | 102 | - | +538 | 1020 | - | -80 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT14HFC-SS 316/SP-BK (50) | - | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kugelschloss | UV-beständig | - | - | Schwarz | - | - | Keine | - | 111-00299 | - | rostfreier Stahl (V4A) | 102 | - | 538 | 1620 | - | -80 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MBT14XHFC-SS316/SP-BK | - | ||
108.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Nachweisbarer | 4.70 | 202 | Blau | - | - | Innen- | Ja | 111-01386 | - | Polypropylen | 50 | - | 85 | 140 | - | -40 | - | - | - | - | Kabelbinder | - | MCTS200-PPMP BU | - | |
20.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01664 | PA66MP | Polypropylen | 22 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP18R-PPMP-BU (100) | - | |
30.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Blau | - | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Innen- | - | 111-01665 | PA66MP | Polypropylen | 35 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | Kabelbinder | -40 °C bis + 85 °C. kurzfristig bis + 105 °C (500 h) | MCTPP30R-PPMP-BU | - |