Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-1337426-0
Kategorie | RG 58 | Verbindung (Elemente) | Crimpen | Anschluss | Crimpen |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker. Gerade | Frequenzbereich(GHz) | 0 - 4/2 | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 |
Hersteller Teilenummer | 1-1337426-0 | Werkstoff (Details) | Messing vernickelt | Maximale Frequenz(GHz) | 4 |
Produktart | BNC-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 1-1337426-0 |
Spannung(V AC) | 1500 |
Sie befinden sich auf der Seite für BNC- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1-1337426-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-1337426-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften