Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LBOXX65B
Crimpbereich | 6 bis 50 mm² | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 50 | Crimpbereich (min.)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | LBOXX65B | Zangenfunktionen | Inkl. Kabelschneider | inkl. Drahtschneider | inkl. Crimp Kabelschuh - Set und L-boxx | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 390 |
Produktart | Crimper-Set | Einsatzbereich | Spade Klemmenform| Klemmenform | Gewicht(g) | 1100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften