SIGNAL CONVERTER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK109PT0
WK120RTD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Eingangssignal Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Einsatztemperatur (Bereich) Einsatztemperatur (maximal)
(°C)
Einsatztemperatur (min.)
(°C)
Betriebsspannung
(V DC)
Ausgangssignal Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Temperatur (min.)
(°C)
Modell (Herstellermodell)

235.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -25-WK109PT0+650---19.2 - 30-93.1102.5-150WK109PT0

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klemmenform von 0,2 bis 2,5 mm²-Pt100 von -200 bis + 650 °C in 2-. 3- oder 4-Leiter-Technik · Ni100 von -60 bis + 250 °C in 2-. 3- oder 4-Leiter technik über DIP-schalter oder Software einstellbarWK120RTD--20 bis + 65 °C.+65-20-40-20 mA oder 20-4 mA frei einstellbar102.593.1-WK120RTD

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 6.2

Technischer Support