Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
740578
Kategorie | RG 58. RG 223|RG 59 B/U|B 8227/B 89207 | Verbindung (Elemente) | Druck | Steckertyp | Sockel. horizontale Montage |
---|---|---|---|---|---|
Dicke der Frontplatte(mm) | 4 | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Isolierendes Material | Metall |
Hersteller Teilenummer | 740578 | Werkstoff (Details) | Messing. vernickelt | Produktart | BNC-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Bajonett | Modell (Herstellermodell) | 740578 |
Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Steckverbinder, die Teilenummer ist 740578.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 740578.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften