Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13 81 200
Teilenummer
|
---|
13 81 200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Materialeigenschaften | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Zangenfunktionen | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm²) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 81 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 200 | Produktart | Multifunktionszange | Passend für | Aderendhülsen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktionszange, die Teilenummer ist 13 81 200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13 81 200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zangenfunktionen
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Werkstoff
Materialeigenschaften
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)(mm²)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13 82 200 |
13 82 200 T |
13 86 200 |
13 91 200 |
13 92 200 |
13 96 200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Materialeigenschaften | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Zangenfunktionen | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm²) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 82 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
53.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Polieren | - | - | - | - | 2.5 | Sicherheitshaken | - | 267 | - | 0,5 bis 2,5 mm² | 0.5 | ||
52.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | verchromt | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 86 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
47.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 91 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
49.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 awg (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 92 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
55.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | verchromt | 15 mm (max) | 0 awg (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 96 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - |