Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13 96 200
Teilenummer
|
---|
13 96 200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Materialeigenschaften | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Zangenfunktionen | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm²) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | verchromt | 15 mm (max) | 0 awg (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 96 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 200 | Produktart | Multifunktionszange | Passend für | Aderendhülsen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktionszange, die Teilenummer ist 13 96 200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13 96 200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Zangenfunktionen
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Materialeigenschaften
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal)(mm²)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13 82 200 |
13 82 200 T |
13 86 200 |
13 91 200 |
13 92 200 |
13 96 200 T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Materialeigenschaften | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Zangenfunktionen | Ausführung | Gewicht (g) | Härte (maximal) (mm²) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 82 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
53.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Werkzeugstahl | Polieren | - | - | - | - | 2.5 | Sicherheitshaken | - | 267 | - | 0,5 bis 2,5 mm² | 0.5 | ||
52.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | verchromt | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 86 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
47.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 91 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
49.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Spezialstahl | gehärtetes Polieren | 15 mm (max) | 0 awg (max) | 0 | 15 | 50 | - | 13 92 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max) | - | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 50 | - | - |