Ty-Fast Kabelbinder【50-100 Stk. pro Packung】 (TY200-40)

Ty-Fast Kabelbinder TY200-40
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TY200-40

Marke: ABB

Preis: 8.40

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Overall Length: 681 mm

Width: 3.6 mm

Kabelbinder: -

Farbe: Ecru

Hersteller Teilenummer: TY200-40


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TY200-40

Teilenummer
TY200-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Kabelbinder Farbe Hersteller Teilenummer Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Minimale Haltekraft
(N)

8.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6813.6-EcruTY200-4050180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Getriebe Innen- Halogen frei Ja Werkstoff Polyamid 6.6
Produktart Kabelbinder Modell (Herstellermodell) Ty-fast®

Sie befinden sich auf der Seite für Ty-Fast Kabelbinder, die Teilenummer ist TY200-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TY200-40.

Produktvarianten

Teilenummer
TY125-30X
TY150-18
TY300-40X
TY300-50
TY400-40
TY400-50
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Kabelbinder Farbe Hersteller Teilenummer Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Minimale Haltekraft
(N)

5.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 1433.3UV-beständigSchwarzTY125-30X45130

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 1602.4-EcruTY150-184080

6.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 2903.6UV-beständigSchwarzTY300-40X76180

5.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 2914.6-EcruTY300-5076ohmscher Widerstand 220

9.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 3683.6-EcruTY400-40102180

8.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 3664.6-EcruTY400-50102ohmscher Widerstand 220

Technischer Support