Temperatur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1288218

Teilenummer
1288218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.15 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Temperatur Steckverbinder (Prüfgerät) TE Mini-E / A- Steckverbinder
Länge(mm) 140 Sensortyp J Temperatur -40 bis + 260 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +260 Temperatur (min.)(°C) -40

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur, die Teilenummer ist 1288218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1288218.

Technischer Support