Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2098684
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Temperatur | Steckverbinder (Prüfgerät) | TE Mini-E / A- Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Abholzeit (Details)(s) | 3 | Länge(mm) | 213 | Sensortyp | K |
Temperatur | -40 bis + 1090 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | +1090 | Temperatur Genauigkeit(°C) | ± 2.2 |
Temperatur (min.)(°C) | -40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur, die Teilenummer ist 2098684.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2098684.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften