Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCL-REM240 |
TSP-BCMU360 |
TSP-REM360 |
TSP-REM360 EX |
TSP-REM600 |
TSPC-DCM600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (mA) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Einsatztemperatur (min.) (Num) (°C) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60.0 | TCL-REM240 | 8000 | +5.0 | -10 | -10 | +47.1 | +4.1 | 200 | 75 | 27 | 100.0 | TCL-REM240 | 140 | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +56.0 | TSP-BCMU360 | 15000 | 24.0 | -25 | -25 | +45.3 | +22.2 | 360 | 110 | 54 | 115.0 | TSP-BCMU360 | 730 | |
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +24.0 | TSP-REM360 | 15000 | +24.0 | -25 | -25 | +27.0 | +24.0 | 360 | 110 | 35.0 | 115.0 | TSP-REM360 | 500 | |
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +24.0 | TSP-REM360 EX | 15000 | +24.0 | -25 | -25 | +27.0 | +24.0 | 360 | 110 | 35.0 | 115.0 | TSP-REM360 EX | 500 | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +24.0 | TSP-REM600 | 25000 | +24.0 | -25 | -25 | +27.0 | +24.0 | 600 | 110 | 54 | 115.0 | TSP-REM600 | 700 | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +28.0 | TSPC-DCM600 | 820 | 5.0 | -25 | -25 | +24.0 | +24.0 | 28 | 110 | 54 | 115.0 | TSPC-DCM600 | 410 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Klemmenform | Maximale Temperatur(°C) | 70 | Einsatztemperatur (Derating)(°C) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | 70 | Produktart | Schienenmontierte Redundanzfähigkeit (DIN) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(mA)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften