Mini-Doppelport-Basisterminal【50-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2020-1301
2020-1304
2020-1307
2022-1301/999-953
2022-1302
2022-1304/999-953
2022-1307/999-953
2022-1401/999-953
2022-1402
2022-2207/999-953
2022-2208/999-953
2022-2209/999-953
2022-2238/999-953
2022-2239/999-953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Anzahl Reihen Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

74.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 32.5058.203.5011913.55000.141.500.141.501Grau2020-13012020-1301

87.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5058.203.5011913.55000.141.500.141.501Blau2020-13042020-1304

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5060.503.50119--0.141.500.141.501Grün Gelb2020-13072020-1307

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5059.205.20121020-0.2540.2541Grau2022-1301/999-9532022-1301/999-953

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5059.205.201210246900.2540.2541Orange2022-13022022-1302

235.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5059.205.20121020-0.2540.2541Blau2022-1304/999-9532022-1304/999-953

355.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5059.205.201210--0.2540.2541Grün Gelb2022-1307/999-9532022-1307/999-953

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 76 Arbeitstage 32.5086.205.20121020-0.2540.2541Grau2022-1401/999-9532022-1401/999-953

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.5086.205.201210246900.2540.2541Orange2022-14022022-1402

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 76 Arbeitstage 51.3080.105.201210--0.2540.2542Grün Gelb2022-2207/999-9532022-2207/999-953

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 51.3080.105.20121024-0.2540.2542Grau2022-2208/999-9532022-2208/999-953

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 51.3080.105.20121024-0.2540.2542Blau2022-2209/999-9532022-2209/999-953

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 61.4080.105.20121024-0.2540.2542Grau2022-2238/999-9532022-2238/999-953

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 61.4080.105.20121024-0.2540.2542Blau2022-2239/999-9532022-2239/999-953

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 2 Produktart Mini-Doppelport-Basisterminal

Technischer Support