Tripleport-Stellantrieb【15-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-5357/101-000
2000-5357/102-000
2000-5377/101-000
2000-5377/102-000
2020-5317/1102-950
2020-5377/102-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

207.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 28250Orange2000-5357/101-00082000-5357/101-000

207.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 28250Orange2000-5357/102-00082000-5357/102-000

218.63 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 13.5250Orange2000-5377/101-00082000-5377/101-000

218.63 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 13.5250Orange2000-5377/102-00082000-5377/102-000

945.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 13.5-Grau2020-5317/1102-95062020-5317/1102-950

196.75 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 13.5250Orange2020-5377/102-00062020-5377/102-000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 52.40 Klemmenbreite(mm) 7 Länge (maximal)(mm) 11
Minimum Länge(mm) 9 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Verbindung (Elemente) Steckverbinder
Produktart Tripleport- Stellantrieb

Technischer Support