Universal - Verstärker JUMPFLEXョ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2857-401

Teilenummer
2857-401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

525.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss CAGE Klemme ® S (picoMAX ® 5.0) Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +70 Derzeitiger Verbrauch(mA) ≤ 70
Frequenz 10 kHz/5 kHz/100 Hz/30 Hz (wählbar über DIP-Schalter) ohmscher Widerstand ≥ 1 MΩ (U-Eingang); ≤ 50 Ω (I-Eingang) Eingangssignal(mA) ± 1 mA; 0 - 1 mA
± 10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
± 20 mA; 0 - 20 mA. 4 - 20 mA
± 100 mA; 0 - 100
Maximale Eingangsspannung(V) ± 1 V; 0…1V V/DC
± 10 V; 0…10 V; 2…10 V
±30 V; 0…30 V
±100 V; 0…100 V
± 200 V; 0…220
Minimale Umgebungstemperatur(°C) -40 Ausgangssignal(V) ± 10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
± 20 mA; 0 - 20 mA. 4 - 20 mA
± 5 V; 0 - 5 V. 1 - 5 V
± 10 V. 0 - 10 V. 2 - 10
Größe (Breite)(mm) 107 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 110 Einstellungsmodell Dip-Schalter
Ausführung des Oberteils
Netzspannung 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Modell (Herstellermodell) 2857-401

Sie befinden sich auf der Seite für Universal - Verstärker JUMPFLEXョ, die Teilenummer ist 2857-401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2857-401.

Technischer Support