Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
260-102
Teilenummer
|
---|
260-102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Gewicht (g) | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | - | 24.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 2 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-102 | 4 | 260-102 |
Loading...
Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Stanzblock |
Sie befinden sich auf der Seite für Stanzblock, die Teilenummer ist 260-102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260-102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Klemmenbreite(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG maximal
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Ebene
Konfiguration
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2001-555 |
2004-552 |
260-104 |
260-105 |
260-106 |
260-110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Gewicht (g) | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 21 | 4.2 | 4.20 | 9 | - | 18 | 500 | 0.25 | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 22 | 14 | 5 | 1 | 3 | 10.76 | - | - | 2001-555 | 5 | 2001-555 | ||
107.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 12.40 | 6.20 | 6.20 | 11 | - | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.50 | 4 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8.99 | - | - | 2004-552 | 2 | 2004-552 | ||
168.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | - | 34.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 4 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-104 | 8 | 260-104 | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | - | 39.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 5 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-105 | 10 | 260-105 | |
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | - | 44.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 6 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-106 | 12 | 260-106 | |
98.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | - | 64.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 10 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-110 | 20 | 260-110 |