Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
261-202
Teilenummer
|
---|
261-202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Gewicht (g) | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | - | 34.50 | 10 | 9 | 8 | 24 | 500 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 2 | 4 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 261-202 | 8 | 261-202 |
Loading...
Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Stanzblock |
Sie befinden sich auf der Seite für Stanzblock, die Teilenummer ist 261-202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 261-202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Klemmenbreite(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG maximal
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Ebene
Konfiguration
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
260-104 |
260-105 |
260-106 |
261-203 |
261-204 |
261-205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Ebene | Gewicht (g) | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | - | 34.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 4 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-104 | 8 | 260-104 | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | - | 39.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 5 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-105 | 10 | 260-105 | |
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | - | 44.50 | 5 | 9 | 8 | 18 | 400 | 0.08 | 1.50 | 0.08 | 1.50 | 28 | 16 | 6 | 2 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 260-106 | 12 | 260-106 | |
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | - | 44.50 | 10 | 9 | 8 | 24 | 500 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 3 | 4 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 261-203 | 12 | 261-203 | ||
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 18 | - | 54.50 | 10 | 9 | 8 | 24 | 500 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 4 | 4 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 261-204 | 16 | 261-204 | ||
508.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | - | 64.50 | 10 | 9 | 8 | 24 | 500 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 28 | 14 | 5 | 4 | 3 | - | L | + Hülse separat aufsteckbar | 261-205 | 20 | 261-205 |