SPS-E / A-Verbindung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750-655

Teilenummer
750-655
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

519.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 Schnittstellen (Systeme) ASI-Bus | Klemmenform Hersteller Teilenummer 750-655
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) 1 Anzahl der Ausgänge (maximal) 1
Betriebsspannung(V DC) 31.6 Größe (Höhe)(mm) 65 Größe (Breite)(mm) 51
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100 Produktart SPS-E / A-Verbindung Modell (Herstellermodell) 750-655
Gewicht(g) 56

Technischer Support