Einbruchalarmmodul 24 V DC CAGE Klemme CON S Anschluss (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

753-424

Teilenummer
753-424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 753-424 Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) 2 Betriebsspannung(V DC) 24
Größe (Höhe)(mm) 64 Größe (Tiefe)(mm) 100 Größe (Breite)(mm) 12
Produktart SPS-Einbruchalarm Modell (Herstellermodell) 753-424 Gewicht(g) 51

Sie befinden sich auf der Seite für Einbruchalarmmodul 24 V DC CAGE Klemme CON S Anschluss, die Teilenummer ist 753-424.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 753-424.

Technischer Support